Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer HV100 dual type X-Series HVIGBT-modulerFor ekstra kraftige og effektive invertersystemer på jernbaner, elektriske strømsystemer med mer

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3389

TOKYO, 17. desember 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av to nye HV100 dual type X-Series HVIGBT-moduler for høyere strøm, effektivitet og pålitelighet i invertersystemer for stort industriutstyr som jernbaner og elektriske strømsystemer. Modulene oppnår bransjeledende* dual type 600A-strømverdier med 10 kVrms isolasjonsspenning, som antas å ikke ha sin like blant silisium-HVIGBT-moduler klassifisert som 3,3 kV. Forsendelser av prøver starter i april 2021.

  1. *I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert torsdag 17. desember 2020.

X-Series HVIGBT-modul HV100 dual type

Produktegenskaper

  1. 1)Bransjeledende klassifisering på 600 A for økt kapasitet
    • Strømklassifisering på 600 A, toppnivå blant dual-typer med høy strømtetthet med 10 kVrms isolasjonsspenning og 3,3 kV kollektor-emitter-spenning, vil bidra til å oppnå invertersystemer med høy strøm og høy effektivitet for stort industriutstyr som elektriske jernbaner og DC-overføringssystemer.
    • Sjuende generasjon IGBT-er som inkluderer CSTBT- og RFC-dioder, oppnår 8,57 A/cm2 strømtetthet, som andre Si-moduler (3,3 kV/600A-versjon) ikke kan overgå.
  2. 2)Høy isolasjonsspenning og enkel parallellkobling for fleksible kretskonfigurasjoner og kapasiteter
    • HV100-pakke med 10 kVrms isolasjonsspenning forenkler isolasjonsutformingen i flernivåkretser for stort industriutstyr.
    • Terminaloppsettet er optimalisert for enkel parallellkobling og mer fleksible inverterkonfigurasjoner.
  3. 3)Ny pakkestruktur for mer pålitelige invertersystemer
    • Integrering av isoleringsplaten og kjølelegemet øker den termiske sykluslevetiden for relativt langsiktig syklisk løp når det gjelder dekseltemperaturer.
    • Lavere termisk motstand øker strømsyklusens levetid for relativt kortsiktig syklisk løp når det gjelder brikketemperaturer.

Salgsplan

Produkt Modell Klassifisering Forsendelser av prøver
X-Series
HVIGBT-modul
HV100 dual type
CM450DE-66X 3,3 kV / 450 A April 2021
eller senere
CM600DE-66X 3,3 kV / 600 A

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler