Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer støttetjeneste for akselerert systemutvikling med LV100-strømhalvledereTjenesten gir informasjon om prototyper som gjør det enklere å utvikle vekselrettersystemer

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3708

Arbeidsflytdiagram for strømhalvledere for vekselrettersystemer samt tjenesteinformasjon som nylig er gitt


TOKYO, 06. juni 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de skal lansere en nettbasert tjeneste 28. juni for å gi informasjon om utvikling og validering av en merkevarebeskyttet prototypevekselretter* utstyrt med en modul som inneholder tre LV100-isolerte, bipolare transistorer (IGBT-er). Tanken er at disse skal hjelpe kunder med å få fart på utviklingen av høyeffektsvekselrettere for bruksområder som fotoelektriske strømgenererende systemer. Kunder som er involvert i utviklingen av systemer for prototypevekselsrettere med LV100-pakker, forventes å bruke referanseinformasjon fra tjenesten til å redusere arbeidsbelastingen knyttet til design, produksjon og validering. Tjenesten skal vises frem på store messer, inkludert Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 i Nürnberg i Tyskland fra 11. til 13. juni.
Prototypevekselretteren inkluderer en pakke med tre parallelle LV100 industrielle IGBT-er i en modul som måler 100 x 140 mm, noe som er vanlig for moduler som brukes i vekselrettersystemer med høy effekt. Referansedataene kommer til å omfatte designdata, for eksempel om geometri, komponentlayout og elektriske kretser, samt evalueringsdata, for eksempel om temperaturer, kortslutningsvern, strømbalanse og valideringsresultater fra dataassistert konstruksjon (computer-aided engineering – CAE).



  1. *Ble utviklet på nytt basert på prototypevekselretteren som ble utviklet i et samarbeid mellom Tamura Corporation, National Taipei University of Technology (NTUT) og Mitsubishi Electric Corporation

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt