Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3682
DFB-CAN med innebygd bølgelengdeovervåking (ML973A71)
TOKYO, 21. mars 2024 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende prøver av sin nyeste optiske enhet, en DFB1-CAN med innebygd bølgelengdeovervåking, den 1. april. Denne nyskapende nye lyskilden, bransjens første2 som bruker TO-56CAN3-pakken for digital koherent kommunikasjon som er i stand til langdistanseoverføring i høy hastighet, forventes å bidra til å realisere ultralite, lavt strømforbruk av optiske sender/mottakermoduler.
Kommunikasjonstrafikken vokser raskt på grunn av fremskritt innen IoT-teknologi, videostrømming med høy oppløsning og generativ KI-teknologi, noe som krever at nettverk leverer stadig høyere hastigheter og kapasiteter. Raskere signalhastigheter for optisk kommunikasjon kan imidlertid forårsake bølgeformforvrengning på grunn av kromatisk dispersjon, noe som begrenser signaloverføringsavstander. Digital koherent kommunikasjon korrigerer slike forvrengninger ved hjelp av digital signalbehandlingsteknologi, slik at optiske signaler kan overføres ved høyere hastigheter og over lengre avstander sammenlignet med konvensjonelle intensitetsmodulasjonsmetoder. Parallelt øker bruken av optiske sender/mottaker-moduler etter hvert som den optiske kommunikasjonstrafikken øker. Begge trendene fremmer etterspørselen etter optiske sender/mottaker-moduler og relaterte komponenter som kombinerer lite plassbehov og lavt strømforbruk.
Den nye kompakte pakken for DFB-CAN fra Mitsubishi Electric inneholder en DFB-laserbrikke og en bølgelengdeovervåkingsbrikke. Det enestående lave strømforbruket på bare 1 W ble oppnådd ved å forbedre varmeutvekslingselementet for temperaturkontroll i DFB-laserbrikken og optimalisere utformingen for varmeavledning. I tillegg gir den nyutformede bølgelengdeovervåkingsbrikken svært nøyaktig bølgelengdekontroll av lasereffekten ved 1547,72 Nm. Enheten forventes å bidra til miniatyrisering og lavt strømforbruk i både utbredte digitale koherente optiske sender/mottaker-moduler på 400 Gbps4 og neste generasjons moduler på 800 Gbps som for tiden vurderes av OIF (Optical InterNetworking Forum).5
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.