Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvider utvalget av GaN-HEMT-serien med Ku-båndMed lavt Ku-bånd, ekstra stor datakapasitet og små SATCOM-jordstasjoner

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR ØYEBLIKKELIG KUNNGJØRING nr. 3567

GaN-HEMT-er for SATCOM-bakkestasjoner med lavt Ku-bånd
70 W MGFK48G2732 (venstre) for enkelt bærebølge og 70 W MGFK48G2732A (høyre) for flere bærebølger


TOKYO, 22. desember 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at to nye galliumnitridtransistorer med høy elektronmobilitet (GaN-HEMT-er) på 70 W (48,3 dBm) og 12,75–13,25 GHz (lavt Ku-bånd) vil bli lagt til i selskapets GaN-HEMT-serie for satellittkommunikasjonsbakkestasjoner (SATCOM). De to nye GaN HEMT-produktene, én for kommunikasjon med flere bærebølger1 og den andre for kommunikasjon med enkelt bærebølge2, støtter økt dataoverføringskapasitet og mindre bakkestasjoner selv i det lave Ku-båndet. De to produktene lanseres 15. januar 2023.

Satellittkommunikasjonssystemer for Ku-bånd tas i bruk i økende grad for nødkommunikasjon under naturkatastrofer og for SNG (Satellite News Gathering) av TV-kringkastere i distriktsområder der det ikke finnes fiber- og/eller kabelnettverk. For SATCOM-jordstasjoner bruker dagens hovedsystemer et 14 GHz bånd, men i nær fremtid forventes de å bruke det lave Ku-båndet (13 GHz) i tillegg til Ka-båndet (28 GHz) for å dekke behovet for økt dataoverføringskapasitet. Til nå har Mitsubishi Electric introdusert en serie på syv GaN-HEMT-er for SATCOM-bakkestasjoner med flere bærebølger og enkelt bærebølge. De to nye GaN-HEMT-ene på 70 W som nå lanseres, støtter også nødkommunikasjon og SNG i det lave Ku-båndet.



  1. 1Metode for tale-, video- og datakommunikasjon som bruker bærebølgesignaler med ulike frekvenser
  2. 2Kommunikasjonsmetode som bruker et signal fra en enkeltfrekvensbærebølge


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler