Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3511
2,0 kV IGBT-modul av LV100-typen i T-serien for industribruk
TOKYO, 21. april 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver av sin 2,0 kV IGBT-modul (Insulated-Gate Bipolar Transistor – bipolar transistor med isolert port) av LV100-typen i T-serien for industriell bruk i mai. Det nye strømhalvlederproduktet forventes å redusere størrelsen på og strømforbruket til strømomformingsutstyr for bruk med fornybare energikilder. Produktet vil også bli stilt ut på store messer, inkludert Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2022 i Nürnberg i Tyskland fra 10. til 12. mai.
Strømhalvledere for effektiv omforming av elektrisk strøm tas stadig oftere i bruk som nøkkelenheter som kan bidra til å redusere karbonfotavtrykket til det globale samfunnet. Samtidig kreves det effektiv strømomforming gjennom bruk av stadig høyere systemdriftsspenninger for strømnett som bruker fornybare energikilder, noe som har ført til utviklingen av strømomformere som er klassifisert til DC 1500 V, den øvre grensen i EUs lavspenningsdirektiv.1
Modulprøver som Mitsubishi Electric vil begynne å sende snart, har en blokkeringsspenningskapasitet på 2,0 kV, som er egnet for DC 1500 V-strømomformingsutstyr som brukes hovedsakelig for systemer med stor kapasitet på flere hundre kW til flere MW, inkludert fornybare energikilder. Ved å ta i bruk halvledere med 2,0 kV motstand vil kundene kunne forenkle utformingen av DC 1500 V-strømomformingsutstyret. I tillegg vil den nyeste 7. generasjons IGBT- og RFC-dioden (Relaxed Field of Cathode)2 bidra til å redusere størrelsen på og strømforbruket til strømomformingsutstyr for strømforsyning med fornybar energi. I tillegg vil modulens industrielle pakke av LV100-typen, som er egnet for systemer med stor kapasitet på grunn av konfigurasjonen for enkel parallellisering, bidra til å forenkle utforming av systemer med stor kapasitet.
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.