Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3486
TOKYO, 9. februar 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den kommende lanseringen av en høyspent (600 V) integrert krets (HVIC – High-Voltage Integrated Circuit) utstyrt med en innebygd bootstrap-diode-funksjon (BSD) som kan bidra til å redusere antall deler som kreves i vekselrettersystemer. Den nye HVIC-komponenten, som er utformet for kretser som driver effekthalvledere i vekselrettersystemer med lav kapasitet, vil også bidra til å senke strømforbruket til hvitevarer, elektriske sykler og andre elektriske produkter. Salget starter 1. april.
Ny 600 V HVIC-komponent med BSD-funksjon (M81777FP)
HVIC-komponenter som driver effekthalvledere i vekselrettersystemer, blir mer og mer etterspurt for bruk i motorkontrollsystemer som bidrar til å spare energi og forbedre ytelsen til forbrukerprodukter og industrielt utstyr.
Produkt | Modell | Spesifikasjon | Lansering |
---|---|---|---|
600 V HVIC | M81777FP | 600 V / +0,2 A, -0,35 A | 1. april 2022 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.