Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3480
TOKYO, 17. januar 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en prototype av verdens minste* antenne for høypresisjons satellittbasert posisjonering i fire frekvensbånd som brukes av verdens viktigste satellittposisjoneringssystemer og posisjoneringsforbedringstjenester.** Den svært kompakte antennen, som forventes å bli installert i diverse kjøretøyer og til og med droner, vil akselerere høypresisjons satellittbasert posisjonering for autonom kjøring og mange andre bruksområder.
Prototype av kompakt antenne for satellittposisjoneringsenheter
Eksempler på bruksområder for satellittposisjonering
I tiden fremover vil Mitsubishi Electric undersøke praktiske bruksområder ved å evaluere prototypens posisjoneringspresisjon i forsøk utendørs.
Ny antenne | Selskap A | Selskap B | Selskap C | ||
---|---|---|---|---|---|
Størrelse (inkludert hus) |
Vannrett overflate | 59 mm x 59 mm | 140 mm x 140 mm | 160 mm i diameter | 76 mm i diameter |
Høyde | 33 mm | 62 mm | 60 mm | 35 mm |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.