Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal sende ut prøver på CWDM 100 Gbps (53Gbaud PAM4) EML-brikke med større temperaturområde for datasentreVil redusere strømforbruket og kostnadene knyttet til 400 Gbps optiske sendere/mottakere for datasentre

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3445

TOKYO, 21. oktober 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil begynne å sende ut prøver på sin 100 Gbps (53Gbaud) elektro-absorpsjonmodulatorlaserdiodebrikke (EML) med firenivåers puls-amplitudemodulasjon (PAM4) for CWDM (coarse wavelength division multiplexing) fra 1. november. Halvlederdioden forventes å bli brukt i sett med fire EML-brikker som lyskilde i optiske sendere/mottakere for 400 Gbps optisk fiberkommunikasjon i datasentre. Takket være den nye EML-funksjonaliteten i et større temperaturområde vil den bidra til å redusere strømforbruket og kostnadene til optiske sendere/mottakere ved å eliminere behovet for konvensjonelle temperaturkontrollenheter.

  1. 1)Høyhastighetsdrift i større temperaturområde med unik hybrid bølgelederstruktur
    • Unik hybrid bølgelederstruktur (Fig. 1) kombinerer en begravd laserdiode i heterostruktur for høy optisk utgangseffekt og en elektro-absorpsjonmodulator (EAM) med høy-mesa-bølgeleder for et høyt ekstinksjonsforhold og stort frekvensområde.
    • Drift med 53Gbaud PAM4 er tilgjengelig i temperaturer fra 5 til 85 °C (Fig. 2) på grunn av optimaliserte designparametere for laserdiode- og modulatordelene.
  2. 2)Reduserer strømforbruket og kostnadene knyttet til optiske sendere/mottakere
    • Funksjonalitet i et større temperaturområde eliminerer behovet for chiptemperaturkontrollenheter i optiske sendere/mottakere, og reduserer dermed både strømforbruket og kostnadene.
    • Ved å aktivere optiske sendere/mottakere med lavt strømforbruk bidrar du til å redusere strømforbruket i datasentre.

Salgsplan

Produkt Modell Bølgelengde Temperaturområde Forsendelsesdato
CWDM 100 Gbps (53Gbaud PAM4) EML-brikke
for større temperaturområde
ML7CP70 1271, 1291,
1311 og 1331 nm
5 C til 85 °C 1. november 2021

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler