Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3417
TOKYO, 9. juni 2021– Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den kommende lanseringen av sin 2,0 kV bipolare transistor med isolert port (Insulated-Gate Bipolar Transistor – IGBT) for industriell bruk, verdens første IGBT1 med 2,0 kV holdespenning, 30. juni. Modulen er ideell for å øke effektiviteten og redusere størrelsen på strømomformere for fornybar energi, som er svært etterspurt på grunn av den økende bruken av strømforsyninger med fornybar energi. Modulen vil bli utstilt på Applied Power Electronics Conference (APEC) 2021 Virtual Exposition fra 15. til 16. juni.
2,0 kV IGBT-modul i T-serien for industriell bruk (2,0 kV / 400 A)
Strømhalvledere for effektiv kontroll av elektrisk strøm tas i bruk på flere bruksområder og blir mer etterspurt som nøkkelenheter som kan bidra til å redusere karbonfotavtrykket til det globale samfunnet. I tillegg kreves det strømnett som bruker energikilder med fornybar energi, for å oppnå stadig høyere strømkonverteringseffektivitet gjennom bruk av høyere systemdriftsspenninger. For dette formålet er det utviklet strømomformere klassifisert til DC1500V, den øvre grensen for lavspenningsdirektivet 5. Som svar vil Mitsubishi Electric snart lansere sin 2,0 kV IGBT i T-serien som er egnet for DC1500V-strømomformere, som forventes å bidra til å forenkle utformingen og reduksjon i størrelse av omformere samt øke effektiviteten deres.
Produkt | Modell | Nominell spenning | Nominell strøm | Isolasjonsspenning | Tilkobling | Størrelse B X D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBT-modul i T-serien standardtype |
CM400DY-40T | 2,0 kV | 400 A | 4 kVrms | 2-i-1 | 80 X 110 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.