Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3382
TOKYO, 5. november 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den kommende lanseringen av en ny serie med silisiumkarbid-felteffekttransistorer med metalloksidhalvleder (MOSFET-er), N-serien med 1200 V SiC-MOSFET-er i en TO-247-4-pakke,1 som oppnår 30 % mindre vekslingstap sammenlignet med de eksisterende TO-247-3-pakkeproduktene2. Den nye serien vil bidra til å redusere strømforbruket og den fysiske størrelsen på strømforsyningssystemer som krever høyspenningskonvertering, for eksempel innebygde ladere for elbiler (EV-er) og fotoelektriske energisystemer. Forsendelser av prøver starter i november.
1200 V SiC-MOSFET i N-serien i TO-247-4-pakke
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.