Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer MELFA ASSISTA-serien med samarbeidende roboterIntuitivt programmeringsverktøy gir rask oppstart av systemet og reduserte totale eierkostnader

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3354

TOKYO, 20. mai 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at 21. mai er lanseringsdatoen for MELFA ASSISTA-serien med roboter som samarbeider med mennesker basert på sikkerhetsfunksjoner som kollisjonsvarsling og strengt samsvar med de internasjonale sikkerhets- og robotstandardene ISO 10218-1 og ISO/TS15066. Serien introduserer også en intuitiv teknisk programvare, RT VisualBox, for rask og enkel systemdistribusjon. Kundene vil bruke MELFA ASSISTA og RT VisualBox til å oppnå mer effektiv produksjon, redusere de totale eierkostnadene for robotproduksjonssystemer og dekke nye krav til sikker avstand mellom arbeidere på produksjonssteder.

  • MELFA ASSISTA-serien med samarbeidende roboter

  • RT VisualBox teknisk programvare for roboter

Viktige funksjoner

  1. 1)Forenklet programutvikling ved hjelp av intuitiv flytdiagramprogrammering
    • Programmeringsverktøyet RT VisualBox, som er utviklet av Mitsubishi Electric, gjør det mulig å opprette driftssekvenser intuitivt ved å koble blokkdiagrammer i en kjede av hendelser, inkludert tilkobling til andre enheter som robothender og -kameraer. Rask programutvikling og designtid bidrar til å redusere de totale eierkostnadene for systemet.
  2. 2)Rask konfigurasjon av robot via eget kontrollpanel
    • Robotbevegelser kan læres opp og registreres raskt via et eget kontrollpanel på robotarmen. Dette fjerner behovet for separate opplæringsbokser*, som er nødvendig for konvensjonelle industrielle roboter.
    • Kontrollpanelet har en enkel design med et minimalt antall knapper, noe som gjør det mulig for selv uerfarne brukere uten ekspertkunnskap om roboter å konfigurere systemet på en enkel måte.
    1. *Inndata- og kontrollenheter for oppretting, opptak og distribusjon av bevegelsesprogrammer
  3. 3)Enkel overvåking av robotstatus via LED-lys
    • Et klart LED-lys som bruker forskjellige farger for å vise statusen til roboten, er praktisk plassert på robotarmen for enkel visning, noe som bidrar til å senke de totale eierkostnadene ved å eliminere behovet for konvensjonelle overvåkingsenheter.

Lanseringsplan

Produkt Modell Spesifikasjon Lansering Årlig salgsmål
MELFA ASSISTA samarbeidende robot RV-5AS-D 5 kg lastekapasitet og 6-aksebevegelse 21. mai 2020 1 000 enheter
RT VisualBox teknisk programvare 3G-30C-WINJ/E Windows 10-kompatibel 1 000 sett

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler