Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer 10,4-tommers XGA TFT-LCD-fargemodulIdeell for krevende miljøer utendørs og industrielle bruksområder

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3338

TOKYO, 19. februar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de i slutten av mai begynner prøvesalg av en ny 10,4-tommers XGA TFT-LCD-modul utformet for bruk i krevende miljøer, inkludert byggeplasser, tunge kjøretøyer, landbruksområder og industrielle bruksområder.

Den nye modulen vil gi en enestående kombinasjon av avanserte funksjoner, inkludert XGA med høy oppløsning (1 024 × 768 piksler), svært brede 176-graders horisontale/vertikale visningsvinkler og høy lysstyrke på 1 300 cd/m2. Den vil også ha et antall attributter som det er økende etterspørsel etter i markedet, som f.eks. et høyt kontrastforhold på 1 000 : 1, et allsidig driftstemperaturområde på –40 til 80 °C samt høy vibrasjonsmotstand.

Vareprøvesalget begynner 29. mai via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemodul AA104XN11

Produktegenskaper

  1. 1)Bredt lagringstemperaturområde og sterk motstand mot vibrasjon
    • Optimalisert mekanisk design og robuste komponenter gjør det mulig med lagring i ekstreme temperaturer fra –40 til 80 °C.
    • Optimalisert mekanisk design gir høy vibrasjonsmotstand på 6,8 G (sju ganger større enn 1,0 G-klassifiseringen til eksisterende Mitsubishi Electric-produkter i AA-serien) for å tåle kompresjonsmontering mellom forsiden og baksiden av LCD-rammen eller motstand på 1,5 G for montering fra siden.
  2. 2)Høy oppløsning, meget brede visningsvinkler og høy lysstyrke egnet for en rekke ulike instrumenter og installasjoner
    • Skjerm med høy oppløsning (XGA) takler tett tekst og bilder.
    • Svært bred visningsvinkel på 176°, både horisontalt og vertikalt, sørger for utmerket sikt i en lang rekke installasjoner.
    • Høy lysstyrke på 1 300 cd/m2 og høyt kontrastforhold på 1 000 : 1 sikrer utmerket synlighet i lyse omgivelser. Dimmingsforhold fra 1 til 100 % sikrer passende synlighet uansett hvor sterkt lyset fra omgivelsene er.
    • Et nyutviklet TFT-panel forbedrer NTSC-fargeskalaen med 70 % i forhold til den forrige modellen (AA104XG) for levende grafikk.

Salgsplan

Produkt Størrelse Oppløsning Modell LED-driver Forsendelser av prøver
TFT-LCD-modul 10,4-tommers XGA AA104XN01 Ja 29. mai 2020
AA104XN11 Nei

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler