Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3323
TOKYO, 12. desember 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at deres utvalg av galliumnitridtransistorer med høy elektronmobilitet (GaN-HEMT-er) for bakkestasjoner for satellittkommunikasjon (SATCOM) vil bli utvidet med GaN-HEMT-er på 70 og 100 W med Ku-bånd egnet for bruksområder med flere bærebølger. GaN-HEMT-modellen på 70 W oppnår lav IMD3* med en bred forskyvningsfrekvens** på opptil 400 MHz, noe som antas å være bransjens høyeste nivå, mens GaN HEMT-modellen på 100 W kombinerer uovertruffen effekt med lav IMD3 og en forskyvningsfrekvens på opptil 200 MHz. Mitsubishi Electric vil begynne å sende ut prøver på begge modellene 15. januar.
GaN HEMT-er for SATCOM-bakkestasjoner med Ku-bånd
Venstre: MGFK50G3745A (100 W) Høyre: MGFK48G3745A (70 W)
Kravene for satellittkommunikasjon og SNG (Satellite News Gathering) med Ku-bånd øker raskt for å støtte kommunikasjon under naturkatastrofer og i landlige områder der installasjon av kabelnettverksutstyr er vanskelig. I tillegg har kommunikasjon med stadig større kapasitet og høy hastighet utvidet behovet for satellittkommunikasjon med både enkelt bærebølge og flere bærebølger. Mitsubishi Electrics nye GaN HEMT-er forventes å akselerere virkeliggjøringen av mindre bakkestasjoner samt raskere kommunikasjon med større kapasitet for ulike behov.
Produkt | Bruksområde | Modell | Oversikt | Forsendelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Mettet utgangs- effekt | Forskyvnings- frekvens | ||||
GaN- HEMT-er med Ku-bånd |
SATCOM- bakkestasjoner |
MGFK48G3745A | 13,75–14,5GHz | 48,3 dBm (70W) |
Opptil 400MHz | 15. jan. 2020 |
MGFK50G3745A | 50,0 dBm (100 W) |
Opptil 200 MHz |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.