Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer heisen MOVE på det europeiske markedetUtformet spesielt for middels høye og lave kontorbygninger og leiligheter

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3317

TOKYO, 1. november 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de lanserte sin nye heismodell MOVE med rask levering, plassbesparelser og lav miljøbelastning egnet til bruk i middels høye og lave kontorbygninger og leiligheter i Europa. Utvikling og produksjon håndteres av datterselskapet Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), som vil markedsføre modellen i Nederland, Storbritannia, Frankrike og andre europeiske land, og sikter mot et årlig salg på 1500 enheter i regnskapsåret som avsluttes i mars 2026.

Heisen MOVE for det europeiske markedet

Hovedfunksjoner for MOVE

  1. 1)Korte leveringstider takket være lokal produksjon og forenklet produktstruktur
    • Korte produksjons- og transporttider på grunn av lokal produksjon som bruker europeiske deleleverandører
    • Forenklet produktstruktur fører til raskere installasjoner ved å redusere måletiden på stedet
  2. 2)Miljøvennlig produkt som passer til europeiske markedskrav
    • Produktdesign basert på Cradle to Cradle®*-konseptet om å redusere miljøbelastningen gjennom hele produktets levetid, fra valg av råmaterialer til gjenvinning ved slutten av levetiden
    • Optimalisert for energieffektivitet tilsvarende toppklassifiseringen Class A** i henhold til VDI 4707***-standarden
    1. *Produksjon som støtter globalt miljø og biologisk mangfold ved å eliminere avfall for å holde materialer i en evig syklus av bruk og gjenbruk, fra ett produkt til det neste
    2. **Basert på intern forskning (typiske spesifikasjoner: kapasitet 1050 kg, 6 stopp, 1,0 m/s). Faktiske klasser bestemmes ved hjelp av installert utstyr og kan variere avhengig av heis-/bygningsspesifikasjoner
    3. ***Heisenergieffektivitetsstandard utgitt av Den tyske ingeniørforeningen. Klassifiseringer som spenner fra A (høyeste) til G, angir energiytelse

Lanseringsoversikt

Produktnavn Bruk Kapasitet
(personer)
Hastighet Lansering Pris
MOVE Passasjer 630 til 1050 kg
(8 til 14)
1,0 eller 1,6 m/s 1. november 2019 Per pristilbud


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler