Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3300
TOKYO, 10. september 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at FR-E800-serien med vekselrettere, bestående av 44 nye modeller, vil bli lansert 9. desember. Den nye serien oppfyller sikkerhetsfunksjonaliteten til IEC 61508-standardene og støtter ulike nettverk, som CC-Link IE TSN – et neste generasjons åpent industrinettverk. Den sørger for smartere produksjon på ulike områder ved å integrere verdens første*1 krets for registrering av miljøer med korroderende gasser*2 og bransjens første*1 AI-baserte diagnosefunksjoner. Fra april 2020 vil Mitsubishi Electric lansere nye modeller med funksjoner for sikkerhetskommunikasjon, f.eks. begrenset hastighet, som også vil være i samsvar med relevante IEC-standarder. Produktutvalget vil bli ytterligere utvidet til totalt 120 modeller.
FR-E800-serien
Spesifikasjon | Type | Pris | Fullføring av utvikling |
Salgsmål |
---|---|---|---|---|
Ethernet-modeller (22 modeller) |
FR-E820-0.1KE til 7.5KE, 9 modeller | Kontakt kundestøtten vår |
9. desember | 850 000 enheter i regnskapsåret 2021 |
FR-E840-0.4KE til 7.5KE, 7 modeller | ||||
FR-E860-0.75KE til 7.5KE, 6 modeller | ||||
Standard- modeller (22 modeller) |
FR-E820-0.1K til 7.5K, 9 modeller |
|||
FR-E840-0.4K til 7.5K, 7 modeller |
||||
FR-E860-0.75K til 7.5K, 6 modeller |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.