Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3297
TOKYO, 27. august 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den kommende lanseringen av en ny høytytende intelligent kraftmodul (IPM), Super mini DIPIPM™ Ver.7, med redusert strålingsstøy og lavt strømforbruk for drivsystemer med vekselretter for klimaanlegg og andre motordrev med liten kapasitet. Salg av Super mini DIPIPM Ver.7 starter 29. oktober.
Super mini DIPIPM Ver.7-serien
Produkt | Modell | Klassifisering | Forsendelsesdato |
---|---|---|---|
Super mini DIPIPM Ver.7-serien |
PSS20S93E6/F6-AG | 20 A / 600 V | 29. oktober 2019 |
PSS30S93E6/F6-AG | 30 A / 600 V | ||
PSS40S93E6/F6-AG | 40 A / 600 V |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.