Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3280
TOKYO, 7. mai 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av tre nye, store DIPIPM+™ transpresstøpte intelligente effektmoduler med lastomformerkretser som virkeliggjør enklere og mer kompakte utforminger for bruk i klimaanlegg og industrielle vekselrettere. Verdt å merke seg er at en av modulene, for første gang i verden*, oppnår en utgangseffekt med høy tetthet på 100 A / 1200 V i den transpresstøpte pakken. Salget av den nye DIPIPM+-serien begynner 29. mai. Modulene vil også bli utstilt på store messer, inkludert Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019 i Nürnberg i Tyskland fra 7. til 9. mai og PCIM Asia 2019 i Shanghai i Kina fra 26. til 28. juni.
Mitsubishi Electric har bidratt til miniatyrisering av og energieffektivitet i vekselrettersystemer siden de kommersialiserte sin første DIPIPM™-serie i 1997. DIPIPM+-serien, med den mer kompakte og enklere utformingen, som plasserer vekselretteren og omformeren i én pakke, ble introdusert i 2015. Som svar på økende etterspørsel etter høyeffekts kompressorer i klimastyringspakker legger selskapet nå til modeller på opptil 100 A / 1200 V for klimastyringspakker (varme og kjøling) i 56 kW-klassen.
Ny, stor DIPIPM+-serie
Produkt | Modell | Spesifikasjon | Lanseringsdato |
---|---|---|---|
Stor DIPIPM+-serie | PSS50NE1CT | 50 A / 1200 V | 29. mai 2019 |
PSS75NE1CT | 75A / 1200 V | ||
PSS100NE1CT | 100A / 1200 V |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.