Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3272
TOKYO, 27. mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av en ny Schottky-diode av silisiumkarbid (SiC-SBD – Silicon-Carbide Schottky Barrier Diode) på 1200 V som reduserer strømtap og fysisk størrelse på strømforsyningssystemer for infrastruktur, fotoelektriske energisystemer m.m. Forsendelser av prøver vil starte i juni 2019, og salget vil starte i januar 2020.
Diodene vil bli utstilt på store messer, inkludert MOTORTECH JAPAN 2019 under TECHNO-FROTIER 2019 i utstillingskomplekset Makuhari Messe i Chiba i Japan fra 17. til 19. april, PCIM Europe 2019 i Nürnberg i Tyskland fra 7. til 9. Mai og PCIM Asia 2019 i Shanghai i Kina fra 26. til 28. juni.
1200V SiC-SBD TO-247-pakke
1200V SiC-SBD TO-247-2-pakke
Serie | Modell | Pakke | Spesifikasjon | Prøve tilgjengelig | Lansering |
---|---|---|---|---|---|
1200 V SiC-SBD |
BD10120P | TO-247-2 | 1200V / 10A | Juni 2019 | Januar 2020 |
BD20120P | 1200V / 20A | ||||
BD10120S | TO-247 | 1200V / 10A | |||
BD20120S | 1200V / 20A | ||||
BD20120SJ | 1200 V / 20 A AEC-Q101 |
April 2020 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.