Pressemeldinger
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3266
TOKYO, 6. mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil starte byggingen av et nytt anlegg på området til datterselskapet Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) i Slaný i Tsjekkia. Med den nye fabrikken vil MEAC kunne øke masseproduksjonen av motor- og vekselrettersystemer for elkjøretøy, som selskapets ISG-systemer (Integrated Starter Generator – integrert startmotordynamo) for 48 V hybridkjøretøy*, som forventes å oppleve en rask vekst i etterspørselen, spesielt i Europa.
Bilde av det nye anlegget ved MEAC
Mitsubishi Electric tar sikte på å utvide virksomheten innen bilutstyr og er i ferd med å utvikle en rekke avanserte bilprodukter ved å ta i bruk den omfattende merkevarebeskyttede teknologien innen feltene kraftelektronikk, kjøretøyintegreringskontroll og spolevikling med høy tetthet for motorer.
Beliggenhet | Slaný i Tsjekkia |
---|---|
Bygningsareal | Én etasje og totalt gulvareal på 9880 m2 |
Formål | Produksjon av motorer og vekselrettere for elkjøretøy |
Investering | 1 200 millioner JPY |
Idriftssetting | April 2020 |
Miljøtiltak | LED-belysning, klimaanlegg fra Mitsubishi Electric med kombinert kjølemiddel/vann (bruk av kjølemiddel med lav GWP-verdi / samsvar med europeisk miljøstandard) |
Representant | Shigeru Shiroyama |
---|---|
Ansatte | 423 |
Beliggenhet | Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Tsjekkia |
Investeringsforhold | Mitsubishi Electric Corporation 90 % Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 % |
Kapital | 350 000 000 CZK |
Hovedprodukter | Produksjon og salg av ISG motorer, dynamoer, startmotorer, elektriske servostyringsmotorer og kontrollenheter |
(per slutten av januar 2019)
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.