FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3264
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Nytt opplæringssystem forventes å forbedre sikkerhet, sinnsro og komfort
TOKYO, 26. februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil starte driften av sitt «TAKUMI» Inazawa Installation Training Center for heis- og rulletrappinstallasjon 1. april. Anlegget, som er oppkalt etter det japanske ordet for «store mester», ligger i lokalene til Inazawa Works, selskapets moderfabrikk for produksjon av heiser og rulletrapper i Inazawa i Aichi Prefecture i Japan.
Mitsubishi Electric er i ferd med å styrke sin verdensomspennende opplæring av teknikere for å forbedre kvaliteten på sine heis- og rulletrappinstallasjoner, for økt sikkerhet, trygghet og komfort i det globale markedet. Selskapet planlegger å øke sitt antall av nye installasjonsteknikere i Japan med opptil 1000 og installasjonsarbeidsledere utenfor Japan med opptil ca. 350 innen utgangen av regnskapsåret som avsluttes i mars 2020.
Navn | «TAKUMI» Inazawa Installation Training Center |
---|---|
Beliggenhet | 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan (lokalene til Inazawa Works) |
Bygningens omkrets | 411 m2 (gulvareal: 2182 m2) |
Struktur | Stål (6 etasjer over bakken) |
Drift | 1. april 2019 |
Investering | 1,07 milliarder yen |
Hovedutstyr | – ti sjakter for praktisk installasjonsopplæring – åtte heiser for praktisk opplæring – faresimulatorer |
Miljøvennlig utstyr | – generering av 20 kW solkraft på taket – LED-lamper for all belysning i bygningen |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.