FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3261

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric lanserer industridatamaskiner av modelltypen MI3000 og utvider MELIPC-serien

Visualisering av produksjonsinformasjon og bidrag til IoT på produksjonsstedet

PDF-versjon (PDF:364.4KB)

TOKYO, 18. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil utvide MELIPC-serien med industri-PC-er for Edge Computing og kontrollapplikasjoner på fabrikkautomatiseringsfeltet (FA) ved å introdusere to nye MI3000-enheter den 28. februar. De nye enhetene vil forenkle visualiseringen av ulike data på produksjonsanlegg for forbedret produktivitet.

MI3315G-W / MI3321G-W

Nye MI3000-modeller i MELIPC-serien

Produktegenskaper

1)
Støtter Edgecross for visualisering av data fra produksjonsstedet
– I likhet med seriens tre eksisterende modeller har de nye enhetene Edgecross1-programvareplattformen og SLMP2-datainnsamlingen forhåndsinstallert for innsamling av produksjonssteddata i sanntid og opprettelse av Edge Computing-systemer.
– Den forhåndsinstallerte visualiseringsprogramvaren GT SoftGOT20003 er kompatibel med Edgecross for enkel datavisualisering.
1 Åpen programvareplattform fra Japan som støtter Edge Computing og FA-/IT-integrering
2 Seamless Message Protocol: felles protokoll for sømløs forbindelse mellom CC-Link IE-kompatible enheter og Ethernet®-produkter uten nettverkshierarki/-grenser
3 Programvare for oppretting av skjermvisninger og skjermbaserte operasjoner som på den programmerbare HMI GOT 2000-serien
2)
Høy fleksibilitet og skalerbarhet muliggjør optimal systemutforming for en rekke bruksområder
– Den 21,5-tommers widescreen, Full HD LCD panel 4 viser data enkelt og tydelig.
– PCAP5 berøringsskjermteknologi tatt fra smarttelefoner og nettbrett muliggjør betjening med lett berøring samt forbedret LCD-bakgrunnsbelysning.
– Fleksibel tilkobling til en rekke enheter, fra Windows®-strekkodelesere til OnVIF6-kameraer.
– En rekke utvidelsesspor og grensesnitt, inkludert lydutgang, støtter fleksibel systemutforming for optimale løsninger for å dekke forskjellige bruksbehov
4 Tilgjengelig i MI3321G-W-modellen
5 Projisert kapasitiv berøringsskjermteknologi som er tatt fra smarttelefoner og nettbrett
6 Standard for nettverkskameraer

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.