FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3257
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Gjør at systemer for autonom kjøring og kjøreassistansesystemer kan fungere selv i tett tåke eller kraftig regn
TOKYO, 13. februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet sensorteknologi for svært nøyaktig registrering av områder rundt kjøretøyer selv i tett tåke eller kraftig regn. Teknologien forventes å gjøre det mulig for systemer for autonom kjøring og kjøreassistansesystemer å fungere stabilt selv under vanskelige værforhold, hvor registreringsnøyaktigheten til konvensjonelle sensorer har en tendens til å svekkes betydelig.
Forsknings- og utviklingstiltak fortsetter å fokusere på å øke registreringsnøyaktigheten til sensorer som brukes i systemer for autonom kjøring samt kjøreassistansesystemer. Disse systemene er avhengige av ulike typer sensorer for å bekrefte posisjonene, hastighetene, størrelsene osv. til hindringer i kjøretøybanen. Frem til nå har imidlertid konvensjonelle systemer som bruker slike sensorer, ikke gitt gode resultater i tett tåke eller kraftig regn, som senker elektro- og laserbølgepermeabilitet og kamerasikt.
Den nye teknologien velger ut og integrerer informasjon fra flere sensorer basert på hvor pålitelig informasjonen er. Tidsseriedata (hastighet, bredde, retning, avstand osv.) hentet fra forskjellige sensorer analyseres i sanntid for å anslå påliteligheten til hver sensors informasjon som påvirkes av været, basert på de respektive funksjonene. Ved å velge ut og å integrere informasjon som fastslås å være svært pålitelig, er registrering med høy nøyaktighet mulig selv i dårlig vær. Teknologien ble tatt i bruk i et autonomt nødbremsesystem (AEB – Autonomous Emergency Braking) i tester for å bekrefte ytelsen til ekte kjøretøyer i dårlig vær, og det ble bekreftet at AEB-systemet oppnådde sikker nødbremsing selv under forhold hvor sensorene normalt ikke yter godt. I tiden fremover vil selskapet utføre evalueringstesting i reelle omgivelser og fortsette utviklingen av teknologien med sikte på kommersialisering fra år 2023 og utover. Selskapet forventer fremtidige bruksområder for denne teknologien i autonome kjøretøyer for sikre og nøyaktige filskift selv i dårlig vær.
Registreringsmetode | Ytelse | Forhold | Hastigheter [km/t] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utviklet teknologi | Velge ut og integrere pålitelig informasjon innhentet fra flere sensorer | AEB-system fungerer i tett tåke eller kraftig regn | Nedbør [mm/t] |
80 | 10–40 | ||
Sikt i tåke [m] | 15 | 10~15 | |||||
Konvensjonell teknologi | Velge ut og integrere informasjon fra sensorer ved hjelp av forhåndsinnstilte funksjoner | AEB-system fungerte ikke i tett tåke eller kraftig regn | Nedbør [mm/t] |
80 | Fungerte ikke | ||
Sikt i tåke [m] | 15 | Fungerte ikke |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.