FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3256
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Den vil øke plassen i kupeen samtidig som drivstoffeffektiviteten forbedres for elektriske hybridkjøretøyer
TOKYO, 13. februar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet det som antas å være verdens minste1 strømenhet for et tomotors elektrisk hybridkjøretøy (to vekselrettere og én omformer), med et volum på bare 2,7 l og som tilbyr en verdensledende strømtetthet på 150 kVA/l. Motoren kan også skilte med utgangsstrømtetthet i toppklassen2 på 23 kW/l. Med en strømhalvledermodul i silisiumkarbid (SiC), pakkingsteknologi med høy tetthet og en asymmetrisk rotorstruktur kommer Mitsubishi Electrics nye strømenhet og motor til å bidra til bedre drivstoffeffektivitet og samtidig gjøre det mulig med fleksible installasjoner og mer plass for kupeer.
1 I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 12. februar 2019, en strømenhet med to vekselrettere og én omformer for tomotors HEV-er
2 I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 13. februar 2019, drivmotorer for tomotors HEV-er under de samme forholdene
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.