FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3234
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Markedsledende berøringsfunksjonalitet og -følsomhet kombinert med maks. 5 mm dekkglass
TOKYO, 12. desember 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av 10,4-tommers SVGA TFT-LCD-fargemoduler utstyrt med projiserte kapasitive berøringsskjermer med dekkglass med opptil fem millimeters tykkelse. De nye modulene er utformet for industribruk, inkludert maskinverktøy for målesystemer, anleggsutstyr, landbruksmaskiner, fabrikkautomatisering og kassaapparater på bensinstasjoner. Vareprøvesalget begynner 31. Januar 2019 via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.
De nye modulene vil dekke økende industrielle behov for tykkere og kraftigere dekkglass som gjør det lettere å betjene berøringspaneler for folk som bruker hansker. Nøyaktig multi-berøringsfølsomhet er mulig selv når modulskjermene er våte. Ved å kombinere disse banebrytende berøringsskjermfunksjonene med Mitsubishi Electrics anerkjente TFT-LCD-teknologi forventes de nye modellene å være egnet for en rekke bruksområder og installasjonskonfigurasjoner. 10,4-tommers VGA og 10,4-tommers XGA TFT-LCD moduler vil også være tilgjengelig på valgfri basis for å tilfredsstille kundenes behov ytterligere.
Produkt | Modell | Skjermstørrelse | Oppløsning | Lysstyrke (cd/m2) | Forsendelse |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD- moduler med projiserte kapasitive berøringsskjermer |
AA104SL02DDE11 | 10,4-tommers | SVGA | 560 | 31. januar 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.