FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3219
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Vil bidra til utvikling av stabil strømforsyning i Myanmar
TOKYO, 24. oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt valgt til å forsyne Electric Power Generation Enterprise (EPGE) i Myanmar med 46 gassisolerte høyspenttavler (GIS), 7 transformatorer og annet utstyr via datterselskapet Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. Utstyret skal leveres fra og med neste år for bruk i transformatorstasjoner som er planlagt satt i drift i 2021.
Leveringsordren faller inn under Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1 (Package 2), et offisielt japansk utviklingsprosjekt (ODA) i Myanmar. I tiden fremover vil Mitsubishi Electric levere diverse pålitelig utstyr av høy kvalitet for å bidra til utviklingen av Myanmars infrastruktur og økonomi.
Myanmar er i ferd med å utvikle elektrisitetsinfrastrukturen for å overvinne strømmangel på grunn av landets raske økonomiske vekst. Som følge av denne innsatsen holder landet på med omgående restaurering og oppgradering av de aldrende transformatorstasjonene som et høyt prioritert tiltak.
Mitsubishi Electrics gassisolerte høyspenttavler kan installeres på områder med begrenset plass der det allerede står transformatorstasjoner i dag, og de spesialdelte trefasede transformatorene kan pakkes i separate, kompakte moduler for enklere frakt til steder der transportinfrastrukturen er underutviklet. Mitsubishi Electric ble tildelt denne leveringsordren på grunnlag av høy evaluering av produktkvaliteten og deres erfaring i å levere relaterte produkter til kunder i Japan og andre markeder.
Transformatorstasjon | Ywama | Tharkayta | Ahlone |
---|---|---|---|
Element (enheter) | 230 kV GIS (4) 66 kV GIS (10) 230 kV transformator (3) |
66 kV GIS (25) 230 kV spesialdelt trefaset transformator (2) og annet utstyr |
66 kV GIS (7) 230 kV transformator (2) og annet utstyr |
Levering | Sekvensielt fra 2019 |
Hovedkvarter | Nay Pyi Taw, Myanmar |
---|---|
Eierskap | Den myanmarske staten: 100 % |
Grunnlagt | April 2016 |
Virksomhet | Elproduksjon i Myanmar |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.