FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3210

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvider utvalget av TFT-LCD-fargemoduler med projiserte kapasitive berøringsskjermer for industriell bruk

Markedsledende berøringsfunksjonalitet og -følsomhet kombinert med maks. 5 mm dekkglass

PDF-versjon (PDF:311.7KB)

TOKYO, 12. september 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av 7,0-tommers WXGA og 15,0-tommers XGA TFT-LCD-fargemoduler utstyrt med projiserte kapasitive berøringsskjermer med dekkglass med opptil fem millimeters tykkelse. De nye modulene er utformet for industribruk, inkludert maskinverktøy for målesystemer, konstruksjon, landbruksmaskiner og fabrikkautomatisering samt kassaapparater på bensinstasjoner. Vareprøvesalget begynner 31. oktober via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.

7,0-tommers WXGA / 15,0-tommers XGA

Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemoduler med projisert kapasitiv berøringsskjerm

De nye modulene vil dekke det økende industrielle behovet for tykkere og kraftigere dekkglass som støtter betjening med hansker. Nøyaktig multi-berøringsfølsomhet er mulig selv når skjermene er våte. Ved å kombinere disse banebrytende berøringspanelfunksjonene med Mitsubishi Electrics utprøvde TFT-LCD-teknologi er de nye modellene konstruert for å fungere på en rekke bruksområder og installasjonskonfigurasjoner.

Produktegenskaper

1)
Projiserte kapasitive berøringsskjermer tilbyr overlegen brukervennlighet
– Tykt, 5-millimeters dekkglass tåler tøff bruk.
– Ti-punkts berøringsfunksjon som gir nøyaktig føling.
– Høy brukervennlighet, selv ved bruk av hansker eller når skjermene er våte.
2)
Total berøringsskjermløsning
– Alt-i-ett-løsning for TFT-LCD-berøringsskjermer og berøringsstyrekort.
– Valgfri optisk bonding* som gir klarere bilder i skarpt lys.
– Herdet dekkglass og anti-refleksoverflatebehandling / flekkavvisende overflatebehandling som gir en lang rekke bruksområder.
– Fabrikkmontert PCAP-berøringspanel med TFT-LCD, dekkglass og berøringskontrollenhet som gir overlegen pålitelighet

* Harpiksbonding av TFT-LCD-modulen, berøringspanelsensoren og dekkglasset

Salgsplan for vareprøvesalg

Produkt Modell Skjermstørrelse Oppløsning Lysstyrke
(cd/m2)
Forsendelse
TFT-LCD-moduler med projiserte kapasitive berøringsskjermer AA070TA01ADA11 7,0-tommers WXGA 800 31. oktober 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0-tommers XGA 600 30. november 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.