FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3194

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electrics GOT2000-serie med grafiske driftsterminaler får Rugged-modell for bruk under ekstreme forhold

PDF-versjon (PDF:253.6KB)

TOKYO, 29. mai 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at GOT2000-serien med grafiske driftsterminaler, en type menneske-maskingrensesnitt (HMI), får en Rugged-modell den 30. mai for å gjøre ansatte i stand til å overvåke, betjene og justere maskiner som opererer under ekstreme forhold, inkludert svært høye temperaturer, ekstra sterkt lys, sterke vibrasjoner eller støt samt høyt vanntrykk.

GOT2000-seriens Rugged-modell (GT2507T-WTSD)

Produktegenskaper

1)
Ekstra robusthet og synlighet for bruk under ekstreme forhold
– Frontpanel i aluminium for sterk motstand mot vibrasjoner og støt (mer enn dobbelt så høyt som standardmodellene i GOT2000-serien).
– Etter installasjon er frontpanelet klassifisert som IP66/IP67*, slik at det kan spyles med høytrykksspyler.
– Tåler ekstreme omgivelsestemperaturer fra –20 til +65℃ sammenlignet med 0 til 55℃ for standardmodeller.
– Bred 7-tommers TFT-skjerm (WVGA: 800 x 480) med 65 536 farger for imponerende visninger.
– Enda tydeligere skjerm og ekstra holdbarhet utendørs (ca. 95 % UV-motstand).

* Inntrengningsnivå for fremmedlegemer som definert av International Electrotechnical Commission (IEC): Det første sifferet etter IP er motstanden mot faste gjenstander, fra fingre til støv, det andre sifferet er vanntetthetsnivået, og den siste F-en betyr oljebestandig (IPx6F: tåler sterke vannstråler, IPx7F: tåler midlertidig nedsenkning i vann).
2)
Flere kommunikasjonsgrensesnitt for IoT-arbeidssteder
– Innebygd Ethernet-kommunikasjonsgrensesnitt (Ethernet 2ch) for IoT-integrering.
– LAN-modul (tilleggsutstyr) for trådløs kommunikasjon med PC-er.
3)
En rekke funksjoner som bidrar til å redusere totalkostnadene og forbedre produktiviteten
– GOT-mobilfunksjon** for å visualisere den generelle tilstanden til utstyr i sanntid ved hjelp av én eller flere eksterne enheter (PC-er, nettbrett osv.) for å redusere totalkostnadene ved produksjonsanlegg.
– Hørbar advarselsfunksjon for å bidra til å redusere nedetid og hindre feiloperasjoner.

**Krever ekstra lisens (GT25-WEBSKEY)

Salgsplan

Produkt Modell Spesifikasjon Lansering Målsalg/år
GOT2000-seriens
Rugged-modell
GT2507T-WTSD ・7 tommer bred skjerm
・panelfarge: sølv
・frontpanel: aluminium
30. mai 2018 3 000 enheter

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.