FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3183
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Støtter høyhastighetsoverføringer og har høy kapasitet for optisk fiberkommunikasjon
TOKYO, 7. mars 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de kommer til å begynne å levere en laserdiode-TOSA (transmitter optical sub-assembly) som støtter optiske overføringer på 400 Gbps fra 1. april. Den nye TOSA-en, når den brukes i et sett med to, kan brukes i bransjens første elektro-absorberende modulerte laserdiode (EML)-TOSA-løsning for IEEE 400 GBASE-LR8-bruk. Enheten vil bli vist fram på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) i San Diego i California fra 13. til 15. mars.
Som svar på etterspørselen etter økende datakapasitet tilbyr Mitsubishi Electrics nye laserdiode-TOSA 400 Gbps overføringsmulighet for kommunikasjonsfasiliteter med høy kapasitet (datasentre osv.) og optiske overføringsnettverk med høy hastighet.
Produkt | Modell | Funksjoner | Forsendelsesdato |
---|---|---|---|
Kompakt, integrert 400 Gbps EML-TOSA | FU-402REA-41 (for korte bølgelengder) |
– EML for bølgelengder på 1273,54, 1277,89, 1282,26 eller 1286,66 nm – LC-beholder |
1. april 2018 |
FU-402REA-42 (for lange bølgelengder) |
– EML for bølgelengder på 1295,56, 1300,05, 1304,58 eller 1309,14 nm – LC-beholder |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.