FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3143
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Realiserer redundant systemkonfigurasjon som er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder
TOKYO, 30. oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil lansere sin nyeste programmerbare styring for generelle formål i MELSEC iQ-R serien, den IEC 61508 SIL 2-kompatible redundante programmerbare styringen sammen med et SIL2 CPU-sett med redundantfunksjon for høy ytelse og ekstra pålitelighet, den 31. oktober. For å bidra til å redusere livsløpskostnader integrerer systemet detektorer og styringer for overvåking og administrasjon og en programmerbar sikkerhetsstyring i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.
1CPU-modul for SIL2-prosess og modul for SIL2-funksjon medfølger som sett. Kan bare brukes i redundant konfigurasjon
Produkt | Modell | Programkapasitet2 | Lansering | Målsalg i 2017 |
---|---|---|---|---|
CPU-sett for SIL2-prosess | R08PSFCPU-SET | 80 000 trinn | 31. oktober | 300 enheter |
R16PSFCPU-SET | 160 000 trinn | |||
R32PSFCPU-SET | 320 000 trinn | |||
R120PSFCPU-SET | 1 200 000 trinn |
2Kapasitet for sikkerhetsstyringsprogram: 40 000 trinn
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.