FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3132
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Høy utgangseffekt og lav forvrengning vil bidra til å gjøre satellittbakkestasjoner mindre
TOKYO, 4. oktober 2017- Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de vil lansere en 8 W GaN (galliumnitrid) HEMT (transistor med høy elektronmobilitet) MMIC (integrert monolittisk mikrobølgekrets)-forsterker for Ka-bånd (26–40 GHz) for satellittbakkestasjoner. Den nye MGFG5H3001, som tilbyr bransjeledende lav forvrengning og utgangseffekt på 8 W, tar liten plass, noe som vil bidra til å gjøre strømsendere mindre. Mitsubishi Electric vil begynne å sende ut prøver 1. november.
Satellittnettverk, som brukes til høyhastighetskommunikasjon under naturkatastrofer og i områder der bakkenettverk er vanskelige å bygge, implementeres for øyeblikket hovedsakelig i C-båndet (4-8 GHz) og Ku-båndet (12-18 GHz), men høyere frekvenser brukes i stadig større grad. Etterspørselen i markedet etter bruk i Ka-båndet, som har høyere frekvens, er også økende. Mitsubishi Electrics GaN-HEMT MMIC for Ka-bånd vil bidra til å dekke den voksende etterspørselen etter bruk i høyere frekvenser, samt gjøre utviklingen av satellitt-kommunikasjonsutstyr med ekstra høy utgangseffekt og effektivitet lettere.
Produkt | Bruksområde | Modell | Oversikt | Forsendelse | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Mettet utgangs- effekt |
Lineær økning |
||||
GaN-HEMT MMIC for Ka-bånd |
Satellittbakke- stasjoner |
MGFG5H3001 | 27,5-31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1. nov. 2017 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.