FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3104
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Strømtetthet i toppklassen bidrar til økt strømeffekt i vekselrettersystemer
TOKYO, 11. mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de lanserer to nye X-Series HVIGBT-moduler av LV100-typen sekvensielt i september. Med modulene, som vil tilby den høyeste strømtettheten som er tilgjengelig på markedet, blir det mulig for vekselrettersystemer å oppnå økt strømeffekt og effektivitet samt mer fleksible konfigurasjoner og større pålitelighet. I tillegg er det også planlagt en ytterligere serie med SiC-moduler. Mitsubishi Electrics HVIGBT-moduler spiller en viktig rolle i å styre strømkonverteringen i industrielle elektroniske systemer for jernbaner, kraftoverføring og annen storindustriell bruk.
De nye modulene vil bli utstilt på Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 i Nürnberg i Tyskland fra 16. til 18. mai og PCIM Asia 2017 i Shanghai i Kina fra 27. til 29. juni.
Produkt | Modell | Spesifikasjon | Forsendelse |
---|---|---|---|
X-Series HVIGBT- modul av LV100-typen |
CM450DA-66X | 3,3 kV / 450 A / 2-i-1 | Fra september 2017 |
CM600DA-66X | 3,3 kV / 600A / 2-i-1 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.