MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Im Werk Franeker in den Niederlanden produziert Huhtamaki jede Woche über 11 Millionen Eierkartons aus geformten Papierfasern aus Recyclingmaterial. Um diesen 24/7-Betrieb zuverlässig aufrechtzuerhalten, setzt die Anlage auf hochautomatisierte Produktionslinien, die schnell, zuverlässig und zukunftssicher sein müssen.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, modernisiert das Werk seine Automatisierungsinfrastruktur und ersetzt ältere serielle Netzwerke durch CC-Link IE Field – eine offene Industrial-Ethernet-Technologie mit Gigabit-Leistung, umfassender Diagnose und langfristiger Skalierbarkeit. Das neue Netzwerk ist bereits in mehreren Produktionslinien im Einsatz und hat Wartungsprozesse deutlich verbessert, Fehlerdiagnosen beschleunigt und die Systemkomplexität reduziert – wodurch es zum neuen Standard für zukünftige Erweiterungen wird.

Investition in eine zukunftssichere Automatisierungsplattform

Das interne Engineering-Team von Huhtamaki Franeker ist sowohl für die Unterstützung bestehender Anlagen als auch für die Entwicklung neuer Maschinen verantwortlich. Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric setzt das Werk nun auf eine Standardisierung mit iQ-R Serien-SPS in Kombination mit CC-Link IE Field.

“Wir wollen Systeme, die auch in zehn Jahren noch einwandfrei funktionieren.”

— Albert Bruining, Elektroingenieur, Huhtamaki

Bei der Modernisierung von Maschinen werden SPS, Frequenzumrichter und HMIs gemeinsam aktualisiert. Der Umstieg auf CC-Link IE Field bringt sofortige Vorteile: verbesserte Diagnosemöglichkeiten, flexiblere Verkabelung und eine einfachere Konfiguration – wodurch der Inbetriebnahmeaufwand und der langfristige Wartungsaufwand reduziert werden.

Intelligentere Diagnose, weniger Stillstand

Früher erschwerten eingeschränkte Diagnosemöglichkeiten die Fehlersuche und machten zusätzliche Werkzeuge sowie Messungen erforderlich. Mit CC-Link IE Field stehen Diagnoseinformationen nun sofort zur Verfügung und sind vollständig in SPS und HMI integriert.

“Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, zeigt uns das HMI genau, welcher Knoten oder welches Kabel betroffen ist. Dadurch wird die Fehlersuche deutlich schneller und effizienter.”


Für eine rund um die Uhr laufende Produktion bedeutet eine schnellere Fehlerlokalisierung weniger Stillstand, einen stabilen Durchsatz und eine höhere Zuverlässigkeit.

Flexible, vereinfachte Netzwerkarchitektur

Das Ethernet-basierte Design von CC-Link IE Field ermöglicht eine Stern-Topologie mit Standard-Switches – im Gegensatz zu seriellen Daisy-Chain-Netzwerken. Dadurch führt ein einzelner Kabelausfall nicht mehr zum Stillstand der gesamten Linie.

Zudem profitiert das Werk von der Nutzung standardisierter Ethernet-Kabel anstelle spezieller, schwer verfügbarer Alternativen. Neuere Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric verfügen bereits über integrierte CC-Link IE Field-Unterstützung, sodass keine zusätzlichen Erweiterungskarten erforderlich sind.

“Weniger Komponenten bedeuten weniger Installations- und Wartungsaufwand. Das macht alles deutlich einfacher.”

Ein Standard für die Zukunft

Der Erfolg der jüngsten Modernisierungen hat dazu geführt, dass Huhtamaki Franeker CC-Link IE Field als standortweiten Netzwerkstandard eingeführt hat. Mit dem schrittweisen Austausch älterer Maschinen wird das Netzwerk kontinuierlich im gesamten Werk ausgebaut.

Mitsubishi Electric – ein aktiver Unterstützer der CC-Link IE Technologien und Mitglied des CLPA-Vorstands – sorgt für eine enge Abstimmung mit der langfristigen Automatisierungsstrategie von Huhtamaki.

“CC-Link Technologien bereiten Hersteller auf die Zukunft vor.”

— John Browett, General Manager, CLPA Europe

CC-Link IE TSN, die nächste Entwicklungsstufe des Standards, ermöglicht es Huhtamaki, hochgeschwindigkeitsfähige Steuerung und Unternehmensdaten in einem konvergenten Gigabit-Netzwerk zusammenzuführen – und schafft damit die Grundlage für eine intelligente, datengetriebene Produktion.

Sind Sie bereit, Ihre Produktion zu modernisieren?

Entdecken Sie unsere Lösungen oder kontaktieren Sie uns unten.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Our Stories

Robot in Robotronic Factory

2026-02-01

NEWKönnen Roboter die Versorgungslücke in der Pharmaindustrie schließen?

Robotronic

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Industrieroboter - MELFA#Servomotoren#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT
Loncheadora KTM

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO
[FireGO Case Study] Full Plane

2025-11-18

NEWRealistische Flugzeug-Brandsimulationsanlage steigert Sicherheit am Flughafen

Fire GO GmbH

DEEN
#Data Collection/Analysis#Safety#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#MELSEC Programmierbare Steuerungen#MELSEC System Q
Huhtamaki Egg packaging

2025-08-18

CC-Link Open Industrial Ethernet: Treibt zuverlässige Produktion voran

Huhtamaki

#Verpackung#MELSEC iQ-R-Serie#Servomotoren#AC-Servosysteme MELSERVO#Frequenzumrichter FREQROL#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT
Planting

2024-08-01

Dünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen
Printing success - Combining user-friendliness with high performance

2023-10-10

Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

JK Machinery

#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO
Cutting a cake with a robot

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen
Martinshof Poka Yoke

2018-11-01

Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA