MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Resilienz und Rückverfolgbarkeit der Supply chain

Minimierung von Produktionsunterbrechungen

Machen Sie sich ein Bild vom tatsächlichen Ausmaß produktionsbedingter Arzneimittelengpässe und deren Auswirkungen auf den Zugang der Patienten. Erfahren Sie, wie vorausschauende Instandhaltung, Rückverfolgbarkeit in Echtzeit und automatisierte Systeme Störungen verhindern, die sich durch die pharmazeutischen Lieferketten ausbreiten.

Unsere Überwachungssysteme für die Supply Chain

GENESIS Version 11

Überblick über Ihre Lieferkette

GENESIS bietet Echtzeit-Transparenz über Ihre gesamte Lieferkette hinweg – vom Wareneingang über die Produktion bis hin zu den Fertigprodukten – und verfügt über eine integrierte historische Datenbank für Trendanalysen und vorausschauende Erkenntnisse. Verfolgen Sie automatisch jede Chargennummer, jedes Verfallsdatum und jede Lagerbedingung und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Materialien kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder der Lagerbestand unter die Sicherheitsbestandsgrenze fällt.

MELSEC Controller

Ihre Engine für Serialisierung und Nachverfolgung

MELSEC-Steuerungssysteme verwalten die Produktserialisierung und die Rückverfolgung der Herkunft mit vorausschauender Diagnose. Durch Systemüberwachung und Ereignisprotokolle mit Ursachenanalyse lassen sich potenzielle Anlagenprobleme erkennen, bevor es zu ungeplanten Ausfallzeiten kommt. Bei Lieferengpässen können betroffene Chargen schnell identifiziert und bis hin zu den Vertriebs- oder Rohstofflieferanten zurückverfolgt werden.

MELFA Roboter

Ihre automatisierte Materialhandhabung

MELFA-Roboter lassen sich in automatisierte Lager- und Kommissioniersysteme für den Materialfluss und die Bestandsverwaltung integrieren. Die direkte Anbindung an MELSEC-Steuerungen ermöglicht die Echtzeit-Verfolgung jeder Materialbewegung und sorgt so für lückenlose Nachverfolgbarkeitsnachweise. Reduzieren Sie manuelle Handhabungsfehler, unterstützen Sie die FIFO-Materialverwendung und sorgen Sie für eine automatisierte Dokumentation kritischer Materialien.

MELSERVO J5 Servo Antriebe

MELSERVO J5-Servosysteme mit KI-gestützter vorausschauender Wartung erkennen den Verschleiß mechanischer Komponenten bereits Wochen vor einem Ausfall und ermöglichen so die proaktive Bestellung von Ersatzteilen sowie planmäßige Wartungsarbeiten während geplanter Stillstandszeiten. Integrierte Diagnosefunktionen und die CC-Link IE TSN-Integration liefern einen zeitgestempelten Leistungsverlauf für die Ursachenanalyse und Kapazitätsplanung und verhindern so ungeplante Störungen, die sich auf die gesamte Lieferkette auswirken.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihren Life-Science-Anwendungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.