MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Moderne Therapien: Flexible und skalierbare Herstellung

Erfahren Sie mehr über die Zahlen hinter der Revolution im Bereich der neuartigen Therapien und was die Einzelfertigung wirklich erfordert. Entdecken Sie, wie Pharmaunternehmen die Produktion von CAR-T-, mRNA- und ADC-Therapeutika durch flexible Automatisierung skalieren, die Präzision bietet, ohne dabei an Geschwindigkeit einzubüßen.

Unsere Unterstützung moderner Therapien

MELFA-Roboter & kollaborative Roboter

Ihr flexibles Produktionsteam

MELFA-Industrieroboter und ASSISTA-Kollaborationsroboter bieten präzise Handhabung für die Herstellung fortschrittlicher Therapien. ASSISTA-Cobots arbeiten sicher und ohne Sicherheitsbarrieren Seite an Seite mit dem Bedienpersonal und nutzen so den begrenzten Platz im Reinraum optimal aus. Reinraumtaugliche Konstruktionen, schneller Programmwechsel und schonende Handhabung ermöglichen die Einzelfertigung mit schnellen Umrüstungen zwischen CAR-T-, mRNA- und ADC-Prozessen.

MELSERVO Servo Antriebe

Ihre präzise Motion Control

MELSERVO-Servosysteme bieten eine Positioniergenauigkeit im Mikrometerbereich für die Handhabung empfindlicher biologischer Wirkstoffe, die Abfüllung von Fläschchen mit geringem Volumen und die Steuerung kryogener Prozesse. Gleichbleibende Qualität über alle Chargengrößen hinweg – von einer Einzeldosis bis zu Tausenden – mit Bewegungsprofilen, die sich an unterschiedliche therapeutische Anforderungen anpassen.

MELSOFT Gemini

Plattform für die virtuelle Inbetriebnahme

Die Digital-Twin-Simulation von MELSOFT GEMINI ermöglicht die Prozessentwicklung und -optimierung bereits vor Produktionsbeginn. Durch die Integration von SPS-, Bewegungs- und Robotersimulationen lassen sich Programmierungen überprüfen und Produktionsabläufe virtuell validieren, wodurch Inbetriebnahmezeiten verkürzt und Fehler reduziert werden. Testen Sie neue Therapieprotokolle, validieren Sie Verfahren zum Technologietransfer und schulen Sie Bediener, ohne Reinraumzeit oder Materialien zu beanspruchen.

MELSEC Controller

Ihr modulares Automatisierungszentrum

Die modularen Steuerungsplattformen von MELSEC steuern Mehrproduktlinien mit rezeptbasierter Produktionssteuerung. Sie ermöglichen die Steuerung von bis zu 256 Achsen mit einer Zyklusgenauigkeit von 1,2 ms für komplexe synchronisierte Bewegungen. Speichern Sie mehrere Produktkonfigurationen, wechseln Sie innerhalb von Minuten zwischen verschiedenen Produktionsabläufen und führen Sie für jede Charge eine lückenlose Prozessdokumentation.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihren Life-Science-Anwendungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.