Oversikt

Sikkerhet og stabilitet

For leverandører av jernbanetjenester er sikkerhet og leveranse av høy kvalitet til rett tid avgjørende for virksomheten. Gjennom våre togkontroll og -overvåkingssystemer (TCMS), sikkerhetsteknologisystemer og automatiserte kontrollsystemer som selvstendig evaluerer driftstatus og kontrolloperasjoner i henhold til dette, tilbyr vi avanserte transportteknologier for å holde passasjerene trygge.

Komfort

Mitsubishi Electric tilbyr de nyvinningene innen transportsystem som trengs for at det skal være enkelt og komfortabelt å bruke for alle passasjerer. Vi leverer et spekter av teknologier som bare en diversifisert elektro- og elektronikkprodusent kan gjøre – fra komfort i jernbanevognen og bekvemmelighet på jernbanestasjonen, til enkel tilgang på informasjon og andre avanserte tjenester,

Økologi

Mitsubishi Electric tilbyr en miljøbevisst tilnærming til transportsystemer for å støtte en bærekraftig samfunnsutvikling og høy livskvalitet i fremtiden. Vi streber etter å oppnå stadig høyere miljøytelse gjennom teknologiske nyvinninger, for eksempel rullende materiell med lavt energiforbruk, effektiv utnyttelse av regenerert elektrisk kraft og utjevning av kraftbelastninger.

Historie

1921

Mitsubishi Electric lanserer sin virksomhet innen transportsystemer.

1960

Første levering til det utenlandske markedet: Fremdriftssystemer for elektriske lokomotiver for den indiske nasjonale jernbanen

2000-tallet

Det første integrerte togstyringssystemet (TIMS) i Japan leveres.

2001

Japans første «Train Vision»-informasjonsystem leveres.

2013

Verdens første SiC-baserte hjelpestrømforsyningsenhet leveres.

2014

Verdens første bestilling av 3,3 kV / 1500 A 100 5 SiC-baserte VVVF-omformer for 1500 VDC kjøreledninger.

FoU/teknologier

Bestilling av prototyper av trekktransformatorer fra den franske nasjonale jernbanen

Mitsubishi Electric blir det første japanske selskapet til å bli sertifisert av SNCF som leverandør av fremdriftssystemer

Utvider sortimentet av integrerte 400 V energibesparende vekselrettere med AC-utgangsstrøm for stasjoner

Dette sortimentet bidrar til mer energieffektiv drift, selv på jernbanestasjoner med høye belastningskrav på 400 V strømfordelingskretser

Konsepter for avanserte togreiser

Vi ser mot fremtiden og inkluderer forbedringer som for eksempel barrierefritt billettsalg på stasjoner, personlige tjenester om bord, og mer.

Elektrisk vognutstyr for MTRs togutskiftningsprosjekt i Hongkong

Mitsubishi Electric ble bedt om å delta. Kontrakten dekker 93 togsett med 744 vogner som vil operere på Hongkongs Mass Transit Railway (MTR).

Jernbanesystemer for TfNSW (Transport for New South Wales)

Dette prosjektet er den største ordren i historien for Mitsubishi Electrics togvirksomhet i det oseaniske markedet.

Fremtidsutsikter for transportsystemer

Utvidelse mot utlandet, teknologiske prospekter, jernbane- og miljøløsninger for å støtte et lavkarbonsamfunn, og mer...

Relaterte lenker

Honey Bunny-skolebuss

Rickshawer, motorsykler, tuk-tuker, biler og fotgjengere — alle prøver å dele veien samtidig. Som et resultat av dette kan trafikken være kaotisk og farlig. For farlig for barn å navigere i trafikken til skolen. Rektor Farah Diba visste at hun måtte hjelpe.