Oversikt

Generering

Fra turbindrevne generatorer til overvåkings- og kontrollsystemer for kraftverk bidrar vårt utvalg av produkter og systemer for strømproduksjon til mer energieffektivitet og mindre miljøpåvirkning.

Kraftoverføring

Når verden fokuserer på fornybar energi og lavere miljøpåvirkning, må energisystemer levere en stabil strømforsyning med høy kvalitet. Våre produkter og systemer for kraftoverføring, for eksempel tavler og transformatorer, gir den nødvendige effektiviteten og kvaliteten.

Distribusjon

Optimalisere energi med hjelp av smart grid. Vårt utvalg av kraftdistribusjonsprodukter og -systemer bidrar til å sikre at strømmen havner der den skal, stabilt og pålitelig. Vi bidrar til avanserte kraftnettverk for å effektivt støtte kraftindustrien, og kombinere smarte strømmålere og andre kommersielle produkter med IKT for å muliggjøre en smartere bruk av elektrisitet.

Historie

1924

Mitsubishi Electrics første vertikalakslede hydroelektriske generator (2300 kVA) produseres.

1968

Japans første gassisolerte høyspenttavle (GIS) produseres.

1991

Installerte verdens første statiske egeneksiterte reaktive kompensator (STACOM) for elektriske kraftselskaper.

1996

En likestrømsdynamo med verdens største volum (51 300 kW) utvikles.

2010

Interne tester av teknologier for smart grid og smarte samfunn blir igangsatt.

2016

Starter byggingen av et høyspent likestrøms (HDC) verifikasjonsanlegg på Amagasaki Transmission and Distribution Systems Center.

FoU/teknologier

Nyeste trender innen Mitsubishi Electrics kraftforsyningsutstyr

Vi presenterer 24/36 kV C-GIS «HS-X» for det oversjøiske kraftforsynings- og -overføringsmarkedet, 12 kV HS-X Type C-GIS for det oversjøiske RMU-fornyingsmarkedet og mer...

Unik teknologi for EM-feltet og storkoblet analyse av turbindrevne generatorer

Denne teknologien er utviklet for de nåværende turbindrevne generatorene i VP-X-serien og fremtidige modeller, og vil bidra til stabil forsyning av elektrisk kraft ved å forbedre effektiviteten og påliteligheten.

Integrert fabrikk for produksjon av vakuumavbrytere (VI) og vakuumskillebrytere (VCB)

Vi har brukt vår originale «e-F@ctory»-konseptkunnskap for å realisere nyskapende IoT-basert effektiv produksjon, og å øke vår markedsandel.

Ultratynn robot for strømgeneratorinspeksjon

Reduserer kostnader og tid brukt på inspeksjoner dramatisk, og bidrar til å øke påliteligheten og tilgjengeligheten til generatorer.

HVDC-verifikasjonsanlegget på Transmission and Distribution Systems Center

Dette nye anlegget hjelper selskapets inntreden på det globale markedet for spenningskildeomformer-baserte (VSC) høyspentsystemer med likestrøm (HVDC).

D-SMiree-system for middels- og lavspent DC-fordeling

Med dette systemet oppnår vi mer effektiv og bærekraftig kraftfordeling med minimalt energitap.

Relaterte lenker

Enkeltmannskraftverk

Kyaw Kyaw pleide å selge stearinlys til selgerne på nattmarkedet. Men vinden og regnet gjorde at lysene sluknet. Så han fikk en idé om å selge lys istedet.