Vekstdrivere

Halvlederenheter

Vi holder oss i ledelsen for å støtte en bærekraftig fremtid. Halvledere er avgjørende for å gjøre utallige varianter av kraftelektronikkutstyr mer energieffektive — fra biler og fremdriftssystemer for jernbane, til industriroboter og klimaanlegg. Mitsubishi Electric bidrar til å realisere et lavkarbonsamfunn og gi et bedre liv for alle gjennom utviklingen av halvlederenheter til kraftelektronikk.

Oversikt

Deling i verdensklasse*

Våre halvlederenheter brukes nesten overalt i elektronisk utstyr, blant annet innen hjemmeelektronikk, fremdrift, biler og strømforsyning. Som den langvarige lederen av verdensmarkedet, bidrar Mitsubishi Electric også til energisparing og reduksjon av størrelsen og vekten på kraftelektronikk.
.*I IGBT-moduler (per februar 2017) basert på Mitsubishi Electrics forskning.

Halvlederenheter for kraftelektronikk som bruker silisiumkarbid (SiC)

Vi fortsetter å utforske potensialet til silisiumkarbid (SiC). I kraftenheter kan den dramatisk redusere effekttapet på grunn av de spesielle egenskapene til materialet, noe som øker energieffektiviteten til kraftelektronikk. Mitsubishi Electric begynte å utvikle elementene som kreves for SiC, tidlig på 1990-tallet og har fortsatt å være i bransjeledelsen på verdensbasis gjennom å utvikle kommersielle versjoner av halvlederenheter med SiC og produkter som omfatter disse enhetene, samtidig som vi har levert data som viser deres energibesparende ytelse.

Historie

1950-tallet

Mitsubishi Electric begynner å forske på halvlederenheter på 1950-tallet.

1958

Utvikler og kommersialiserer Japans første halvlederenhet.

1990-tallet

Utvikler det nye materialet og produktet silisiumkarbid (SiC)-halvledere og opprettholder dermed ledelsen over konkurrerende selskaper.

2010

Installerer en SiC-halvlederenhet i (våre) klimaanlegg som de første i verden.

2012

Prøver med SiC-halvledermoduler sendes til det globale markedet for første gang.

2015

Fremdriftssystem til jernbane med fullstendige SiC-halvledermoduler til Japans Shinkansen-lyntog installeres.

FoU/teknologier

Bedriftsorientering for kraftenheter

Vi forplikter oss til kontinuerlig utvikling av SiC for å senke kostnadene og forbedre ytelsen, og leverer viktige energibesparende enheter som en ledende produsent av globale strømenheter.

Utvide sortimentet av 1200V DIPIPM Large Ver. 6

Dette nye tillegg til vårt produktsortiment når en skikkelig milepæl — en nåværende effekt på 75 A for DIPIPM som dekker 40 kW-området til kompakte klimaanlegg.

Hybrid SiC-kraftmodul med stor kapasitet

En vekselretter med en stor hybrid SiC-strømmodul montert på en jernbanevogn har vist sin energibesparende effekt i kommersiell drift siden februar 2012.