Oversikt

Kvalitet i bevegelse

Mitsubishi Electrics heiser, rulletrapper og bygningsstyringssystemer utvikles stadig, og bidrar til å oppnå vårt mål om å være det fremste kvalitetsmerket. For å tilfredsstille kunder på alle områder når det gjelder komfort, effektivitet og sikkerhet i et bærekraftig samfunn, er de høyeste kvalitetsnivåene og miljøhensynene alltid kjernen i våre aktiviteter. Etterhvert som tidene forandrer seg, vil Mitsubishi Electric fortsette å benytte oss av den kollektive styrken i våre avanserte og miljøvennlige teknologier for å tilby kundene pålitelige produkter, samtidig som vi bidrar til samfunnet.

Heiser

Siden midten av 1800-tallet har heiser spilt en stor rolle i å endre bybildet verden rundt, samtidig som de har gjort dagliglivet mer bekvemmelig. Mitsubishi Electrics heiser har spilt en stor rolle i utviklingen av de høyteknologiske bybildene i det moderne Japan, og gir arkitekter og utviklere nye alternativer for nyskapende byggedesign.

Rulletrapper og rullefortau

Rulletrapper er store, klumpete og kostbare installasjoner, og nivået når det gjelder teknisk presisjon og produksjonsstandarder som kreves for å gjøre dem pålitelige, kan ikke undervurderes. Likevel er disse transportmidlene fortsatt en integrert del av det dagliglivet til millioner av mennesker over hele verden. I Mitsubishi Electric er vi ikke bare opptatt av å stadig raffinere teknologien for å beskytte kundens investering i årenes løp, vi tøyer også grensene med innovative produkter som spiralrulletrappen. Selv om de ble introdusert for mer enn 20 år siden, er vi fortsatt den eneste produsenten som lager disse spektakulære installasjonene.

Produkter

Bygningssystemer

Historie

1935

Den første heisen og den første rulletrappen leveres.

1964

Etablerer Inazawa Works

1978

Verdens (den gang) raskeste heis leveres: 600 m/min (Sunshine 60-bygningen, Tokyo).

1993

Verdens (den gang) raskeste heis leveres: 750 m/min (Yokohama Landmark Tower).

2007

Tårnet «SOLAÉ» for testing av heiser bygges.

2016

Verdens (den gang) raskeste heis leveres: 1230 m/min (Shanghai Tower).

FoU/teknologier

Bygging av opplæringssenter for heiser på Inazawa Works i Japan

Når det er fullført, vil dette anlegget hjelpe oss med å forbedre kvaliteten på våre heisinstallasjoner og levere høyere nivåer av sikkerhet, trygghet og komfort.

Belyste projeksjoner for veiledningssystemer i bygninger

Denne innovasjonen gir besøkende instruksjoner og detaljert informasjon om heisstatus, og støtter jevn og effektiv navigering og bevegelse.

Nytt heistesttårn ved Mitsubishi Elevator Asia (Thailand)

Det nye tårnet utvider utvalget produkter som kan testes, og bidrar til å akselerere den lokale produktutviklingen.

Tre GUINNESS VERDENSREKORDER for raskeste og høyeste heiser

Alle de tre modellene går i det 632 meter høye Shanghai Tower, Kinas høyeste bygning.

Heiser i S-serien: Ekstra sikkerhet og bedre energisparing

Heisene i Mitsubishi Electrics S-serie tar passasjerenes sikkerhet og energibesparelser til nye høyder.

Den nye NEXIEZ-GPX-heisen eliminerer behovet for maskinrom

Denne heisen uten behov for maskinrom (MRL – machine-room-less) fjerner behovet for et maskinrom på taket for å ta høyde for høydebegrensninger på bygg. Den er tilpasset behovene til det latinamerikanske markedet

Relaterte lenker

Heiser – bruker energi klokt

Mitsubishi Electrics smarte kontrollteknologi for energibesparende heisdrift gjenbruker energi og forbedrer energieffektiviteten.