Industriautomasjon

Industriautomasjon

Mitsubishi Electric bidrar til økt produktivitet – og kvalitet – på fabrikkgulvet, ved å tilby et omfattende spekter av teknologier innen automatisering og bearbeiding. Dette omfatter kontrollenheter, drivenheter, produkter innen kraftdistribusjon og reguleringsteknikk, maskiner for elektroerosjon, elektronstrålebearbeiding og laserbearbeiding, computerbaserte numeriske kontrollenheter og industriroboter. I tillegg vil vårt utstrakte servicenettverk tilby kundene direkte kommunikasjon og omfattende støtte over hele verden.

Produktoversikt

PLS systemer

Programerbare styresystemer – MELSEC

MELSEC serien ser kontinuerlig framover for å møte dine framtidige krav og forventninger.
Høy ytelse og framtidsrettede sikre løsninger leveres med en bredere portefølge av produkter og nettverksløsninger
MELSEC PLS serie består av to hovedgrupper:

Modulær PLS med iQ-R og Q Serie, kompakt PLS med iQ-F og FX Serie.

Programerbare styresystemer – MELSEC

PLS systemer for enkle formål

Rele' erstatter for mindre applikasjoner, meget enkel å bruke. ALPHA2- kontrollerne tilbyr en funksjonell og pålitelig styring for mindre automatiseringsoppgaver, inkludert belysning, klimaanlegg, sikkerhetssystemer, temperaturstyring etc.

PLS systemer for enkle formål

Motion kontrollere

Kontrollere for nøyaktig posisjonering, servoen styres ved hjelp av et meget hurtig servonettverk som gjør det enkelt med komplekse synkrone posisjoneringsoppgaver.

Motion kontrollere

Computerbaserte numeriske styringer – CNC

CNC styringer er sentralt i industrielle verktøymaskiner. CNC fra Mitsubishi Electric er utstyrt med det siste innen CPU kraft og hurtige fiberoptiske servonettverk for å gi hurtig maskinering med høy presisjon. CNC bidrar med økt produktivitet i en rekke industribransjer.

Computerbaserte numeriske styringer – CNC

Drivenheter

AC Servosystemer – MELSERVO

MELSERVO systemer består av servoforsterker og servomotor og er ideellt for styring når noe skal bevege seg hurtig og med høy presisjon,
faktorer som hastighet, moment, presisjon og samhandling er nøkkelord i slike applikasjoner.
MELSERVO bidrar til utvikling av nøyaktige og konkurransedyktige maskiner.

AC Servosystemer – MELSERVO

Frekvensomformere – FREQROL

FREQROL-serien frekvensomformere gjør det mulig å regulere hastigheten til trefase induksjonsmotorer på en enkel måte. Et omfattende produktspekter muliggjør optimal styring og energisparing innen et stort utvalg av motorer.

Frekvensomformere – FREQROL

Visualisering

Operatørterminaler (HMI) – GOT

HMI (Human Machine Interface). GOT- serien operatørterminaler fra Mitsubishi Electric er utviklet for maksimal brukervennlighet, øker effektiviteten og høyner verdiskapningen av anlegget. HMI systemet innhenter informasjon fra CNC, PLS systemer og andre produkter innen industriautomasjon for styring og visualisering av prosesser.

Operatørterminaler (HMI) – GOT

SCADA (MAPS)

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) er et „life-cycle" programverktøy som tilbyr verdier gjennom hele verdikjeden. Verktøyet innehar funksjoner som ofte er mangler i PLS SCADA integrasjoner og tilfører dermed en stor verdi i integrasjons- og engineeringsfasen.

SCADA MAPS

Industriroboter

Industriroboter – MELFA

Mindre, lettere og hurtigere roboter som kan håndtere større belastninger, både med hensyn til vekt og funksjonalitet. Avansert utviklingsarbeid hos Mitsubishi Electric har også frembrakt tilpasset motor og styringssystem med T64-bit RICS chip set. Modeller i produktsortimentet er nå utstyrt med kollisjonsvarsling, og brukes til automatisering i et økende antall produksjonsanlegg, hvor de bidrar til verdiskapende produksjon.

Industriroboter – MELFA

Kraftdistribusjonsprodukter for lavspenning

Effektbrytere for lavspenning

Mitsubishi Electrics automatsikringer og jordfeilbrytere tilfredsstiller internasjonale standarder, inkludert europeiske og kinesiske standarder. Et bredt produktspekter, som inkluderer den nye miljøvennlige WS-V-serien, møter kundenes krav til energisparing og plassbesparelse.

Effektbrytere for lavspenning

Kontaktorer og motorstartere

Elektromagnetiske kontaktorer brukes til å styre (starte/stoppe) verktøymaskiner, klimaanlegg, belysningsutstyr osv. Mitsubishi Electric tilbyr et bredt produktspekter som tilfredsstiller forskjellige behov innen maskinstyring.

Kontaktorer og motorstartere

Produkter innen kraftovervåking

Måleinstrumenter for strømstyring

Mitsubishi Electrics omfattende produktspekter av måleinstrumenter vil passe for mange ulike formål, som for eksempel kvantifisering, måling, visning, registrering og overvåking av elektrisk kraft, strøm og spenning i anlegg og bygninger.

Måleinstrumenter for strømstyring