FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3188

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric lanserer industridatamaskiner i MELIPC-serien

Vil bidra til innføring av Tingenes internett (IoT – Internet of Things) for produksjonsutstyr ved å integrere kontroll og informasjonsbehandling i sanntid

PDF-versjon (PDF:180.2KB)

TOKYO, 19. april 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil lansere tre datamaskinmodeller til industribruk i MELIPC-serien for kontrollapplikasjoner for fabrikkautomatisering (FA) og Edge Computing sekvensielt fra slutten av juni 2018. Flaggskipet MI5000 kombinerer utstyrskontroll og informasjonbehandling i sanntid i én boks, mellomklassemodellen MI2000 er utformet for omfattende systemutvidelser, og med den kompakte, rimelige MI1000 kan bedrifter begynne å introdusere IoT på sine fabrikkgulv.

Viktige funksjoner

1)
MI5000 for Edge Computing som integrerer utstyrskontroll og informasjonsbehandling i sanntid
– Rask innsamling, diagnose av og tilbakemeldinger på produksjonsgulvdata ved hjelp av én enkelt maskin utstyrt med VxWorks®1 og operativsystemet Windows®. Sparer plass og reduserer kostnader med å bygge IoT-systemer.
– CC-Link IE Field Network-kompatibilitet muliggjør høyhastighets datautveksling ved hastigheter på opptil 1 ms for svært nøyaktig utstyrskontroll i sanntid.
– Det garanteres kvalitet som tilsvarer Mitsubishi Electrics programmerbare styringer til generelle formål i MELSEC-serien. Samsvar med IEC2-/JIS-standarder sikrer robustheten og utholdenheten som kreves for bruk ved produksjonsanlegg.
1 Operativsystem i sanntid for integrerte systemer utviklet og solgt av Wind River Systems, Inc.
2 Internasjonal organisasjon som angir standarder for elektriske, elektroniske og relaterte teknologier
2)
MI2000 for omfattende systemutvidelser for å optimalisere IoT-bruk på produksjonsgulv
– Bidrar til bedre produktkvalitet ved å utføre datadiagnose og operasjonsovervåking ved produksjonsanlegg, ved hjelp av en innebygd prosessor med høy ytelse og operativsystemet Windows ®.
– Utvider systemer ved hjelp av PCI- og PCI Express-3ekspansjonsporter. Foretar høyhastighets innsamling av produksjonsdata ved hjelp av CC-Link IE Field Network-kort (tilleggsutstyr), og avansert utstyrskontroll via I/O-kort (tilleggsutstyr).
3 Grensesnitt for å koble sammen datamaskiner og eksterne enheter for systemutvidelse
3)
MI1000 for rimelig innføring av IoT på eksisterende produksjonsanlegg for å forbedre innovasjon
– Kompakt kabinett med Windows ® forhåndsinstallert for svært fleksible installasjoner på produksjonsgulvet.
– Når den er installert som en gateway i eksisterende utstyr som ikke har kommunikasjonsfunksjoner, gjør den det mulig å utveksle data med vertssystemer for rimelig innføring av IoT.

Salgsplan

Produkt Modell Forsendelsesdato Salgsmål regnskapsåret 2019
MELIPC-serien
Industri-
datamaskiner
MI5000 MI5122-VW Sekvensielt fra slutten av juni 2018 1 000 enheter
MI2000 MI2012-W
MI1000 MI1002-W

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.