FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3165
Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.
Markedsledende berøringsfunksjonalitet og -følsomhet kombinert med maks. 5 mm dekkglass
TOKYO, 31. januar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av 8,0-tommers WVGA og 12,1-tommers XGA/WXGA TFT-LCD-fargemoduler utstyrt med projiserte kapasitive berøringsskjermer med dekkglass med opptil fem millimeters tykkelse. Vareprøvesalget begynner 28. februar via Mitsubishi Electric-kontorer over hele verden.
Mitsubishi Electric TFT-LCD-fargemoduler med projisert kapasitiv berøringsskjerm
De nye modulene vil dekke de økende industrielle behovene for dekkglass som tilbyr solid tykkelse og drift ved bruk av hansker. Nøyaktig multi-berøringsfølsomhet er mulig selv når skjermene er våte. Ved å kombinere disse banebrytende berøringsfunksjonene med Mitsubishi Electrics utprøvde TFT-LCD-teknologi er de nye modellene konstruert for å takle en rekke bruksområder og installasjonskonfigurasjoner.
Produkt | Modell | Skjermstørrelse | Oppløsning | Lysstyrke (cd/m2) | Visningsvinkel (° ) <O/N>, <V/H> |
Forsendelse |
---|---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-moduler med projiserte kapasitive berøringsskjermer | AA080MB01ADA11 | 8,0-tommers | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28. februar 2018 |
AA080MB11ADA11 | 1200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1-tommers | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.