FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3120

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric lanserer høyeffekts rød laserdiode på 638 nm med innebygd linse

Bransjens første innebygde menisklinse bidrar til å forenkle projektordesign m.m.

PDF-versjon (PDF:159.7KB)

TOKYO, 5. juli 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag en høyeffekts rød laserdiode (LD) med en bølgelengde på 638 nm. Den gir bransjeledende 2,5 W effekt under pulsdrift, med det som antas å være bransjens første innebygde menisklinse. Den lanseres 1. september. Ved å fjerne behovet for en ekstern kollimatorlinse forventes det at Mitsubishi Electrics nye røde LD fører til enklere optiske design, reduserte størrelser og lavere kostnader for projektorer.

Høyeffekts rød laserdiode med bølgelengde på 638 nm og innebygd linse (ML562H84)

Lyskildene for projektorer, som vanligvis er kvikksølvlamper, byttes ut med faststofflyskilder som gir høyere energieffektivitet, en større skala av fargeuttrykk samt lengre levetid. LD-er gir spesielt høy utgangseffekt og lavt strømforbruk på grunn av effektiv kraftomforming, en uovertruffen fargeskala takket være smalt spektrum samt overlegen bildekvalitet med høyt kontrastforhold.

I september 2015 lanserte Mitsubishi Electric ML562G84 høyeffekts rød LD, som oppnådde 2,5 W effekt under pulsdrift, som rød lyskilde i tre farger for projektorer. Når modellen brukes i projektorer, er det imidlertid nødvendig å kollimere laserstrålen med en ekstern linse eller lignende samt utføre effektiv bestråling av bildeenheten.
Den nye høyeffekts røde LD-en med 638 nm og innebygd linse gjør at den eksterne kollimatorlinsen kan utelukkes, og den bidrar til forenkling av den optiske designen, miniatyrisering av og kostnadsreduksjon for projektorer.

Produktegenskaper

1)
Forenkler projektordesign osv. takket være bransjens første innebygde menisklinse
- original innebygd menisklinse kollimerer laserstrålen og reduserer spredningen til ca. sju hundredeler
- fjerner behovet for en ekstern kollimatorlinse og bidrar til enklere optiske design, reduserte størrelser og lavere kostnader for projektorer
2)
Bransjeledende 2,5 W utgangseffekt under pulsdrift
- kollimerer 98 % eller mer av laserstrålen og oppnår en makeløs effekt på 2,5 W under pulsdrift – som tilsvarer vanlige produkter med innebygde linser
- laserlys med høy lysstyrke på 638 nm med 2,5 W effekt under pulsdrift som gir 120 lumen per LD
- makeløs driftstemperaturområde fra 0 til 45 °C ved 2,5 W pulsdrift takket være en stor 9,0 mm TO-CAN-pakke med utmerket varmeavleding